Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS8020P high speed door is designed for exterior openings in medium-sized heavy-duty operations with extreme wind loads. It protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt.

With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

The door has excellent wind resistance, up to class 5 (EN12424). For better lighting, the door curtain can be equipped with windows or vision panels.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Campo d'impiego: esterno
    • Struttura: acciaio zincato
    • Dimensioni massime (L x H): 5.500 mm x 5.500 mm
    • Colori: 11 colori standard - bianco, giallo, verde, arancione, rosso, grigio, grigio traffico B, antracite, nero, blu, blu genziana
    • Sicurezza: 
      • Fotocellule nei montanti laterali
      • Trave inferiore flessibile con rilevatore wireless
      • Funzione anti-panico e di auto-reset
    • Opzioni: 
      • sono disponibili diverse vetrature.
      • Colore della copertura del tamburo, della copertura del montante laterale e del carter motore

    Prestazioni

    • Velocità di funzionamento: Apertura: fino a 2,4 m/s *; Chiusura: 1,2 m/s
    • Resistenza al vento: Classe 4 (1.000 Pa (N/m²)), Classe 5 (>1.000 Pa (N⁄m²)) per portoni fino a L 5.000 mm x H 5.500 mm**
    • Permeabilità all'acqua: Classe 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Permeabilità all'aria: Classe 1 (24 m³/h m² a 50 Pa)**
    • Trasmittanza termica: 6,02 W/(m²K)
    • Verifica delle prestazioni: 1.000.000 cicli
    • Intervallo di temperature di esercizio: da -20°C a +40°C

    * In base alle dimensioni del portone

    ** Non applicabile agli schermi anti-insetti

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaa_a_hs8020_p
  • Famiglia di prodottoHigh Speed Doors
  • Gruppo di famigliaExterior Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descrizione Uniclass 2015High speed doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa