Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    The ASSA ABLOY HS9130GAT high speed door is a compact, airtight door with integrated motor for inside environments,
    type cleanroom. The door offers perfect sealing thanks to a unique design. The ASSA ABLOY HS9130GAT high speed door
    requires very little space, and it is the most space-efficient high speed door available in the market.

    Integrated connectivity is available as an option to enable monitoring, controlling, and accessing door data via ASSA ABLOY Insight.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      • Campo d'impiego: interno
      • Struttura: acciaio inox
      • Coperture: coperture dei montanti laterali: plastica rinforzata, grigio argento; coperture laterali tamburo: plastica rinforzata, grigio argento; copertura tamburo: plastica rinforzata, nera
      • Dimensioni massime (L x H): 4.000 mm x 4.000 mm
      • Colori: 11 colori standard - bianco, giallo, verde, arancione, rosso, grigio, grigio traffico B, antracite, nero, blu, blu genziana
      • Sicurezza: 
        • Fotocellule nei montanti laterali
        • Trave inferiore flessibile con rilevatore wireless
        • Funzione anti-panico e di auto-reset
      • Opzioni: 
        • Sono disponibili diverse opzioni per le sezioni trasparenti.

      Prestazioni

      • Velocità di funzionamento: Apertura: fino a 2,7 m/s*; Chiusura: 0,5 m/s
      • Resistenza al vento: Classe 1 (300 Pa (N/m²)) carico massimo del vento durante la chiusura 50 Pa (N/m²)
      • Permeabilità all'acqua: Classe 3 (>50 Pa (N/m²))*
      • Permeabilità all'aria: Classe 4 (3 m³/h m² a 50 Pa di sovrapressione) Classe 3 (6 m³/h m² a 50 Pa di depressione)
      • Trasmittanza termica: 6,02 W/(m²K)
      • Verifica delle prestazioni: 1.000.000 cicli
      • Intervallo di temperature di esercizio: da 5 °C a +40 °C

      * In base alle dimensioni del portone

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaa_a_hs9130_gat
    • Famiglia di prodottoHigh Speed Doors
    • Gruppo di famigliaCleanroom Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descrizione Uniclass 2015High speed doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa