Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door
Archiviato

ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door

From ASSA ABLOY Entrance Systems, the RR3000 XXL can be found in use wherever busy, large doorways are needed. This brilliant fast running door opens at high-speeds, even in doorways up to 6 m high. A special winding mechanism (Disc DriveTM) allows the door curtain to be wound without noise or wear. The flexible slats in particular offer a great benefit in daily use. They protect the door against possible collision damage and also provide noise insulation. The contactless photocell provides the necessary safety.
Voce di capitolato
  • .

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaa_a_RR3000_XXL
  • Famiglia di prodottoHigh Speed Doors
  • Gruppo di famigliaExterior Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715