Pubblica i tuoi prodotti
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)

The Crawford OH1082P overhead sectional door, with its modern and clean design, is one of the best insulated overhead sectional doors on the market.

With a panel thickness of 82 mm, the Crawford OH1082P overhead sectional door is designed for businesses with frequently used doors that need an excellent temperature control.

The Crawford OH1082P overhead sectional door has been designed to meet all operational and safety requirements in the European Directives and the standards issued by the´European Standardization Committee, CEN.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Dimensioni max.: (L x H) 8.000 x 6.000 mm
    • Spessore pannelli: 82 mm
    • Materiale pannelli: griglia diamantata
    • Riempimento: poliuretano senza CFC (PUR), ritardante di fiamma DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Peso: Acciaio: 15 kg / m2
    • Colore esterno: 13 colori RAL standard
    • Colore interno: RAL 9002
    • Tipi di guide:
    • Standard: SL
    • Opzionale: HL, VL, LL, HHL
    • Vetrature: Opzionale: FARP, FPRA o FARS
    • Porta pedonale: non possibile
    • Azionamento elettrico: Opzionale: azionamento automatico, controllo dell'accesso, funzioni di sicurezza

    Prestazioni

    • Velocità di apertura/chiusura:
    • CDM9: 0,25 m/s
    • CDM9 HD: 0,18 m/s
    • CDM9 2H: apertura 0,5 m/s, chiusura 0,25 m/s
    • Durata prevista:
    • Portone: 200.000 cicli portone o 10 anni, in caso di esecuzione del programma di assistenza/sostituzione
    • Molle: 20.000 cicli portone
    • Resistenza al carico del vento, EN12424 Classe 3 (≤ 4.250 mm DLW) (classi superiori su richiesta)
    • Trasmittanza termica, EN12428:
    • Portone in acciaio da 0,46 W/(m²·K), pannello cieco
    • (Dimensioni portone 5.000 x 5.000 mm)
    • Su richiesta, sono disponibili calcoli termici basati sulle dimensioni esatte e le configurazioni dei portoni
    • Resistenza alla penetrazione dell'acqua, EN12425: Classe 3
    • Permeabilità all'aria, EN12426: Classe 3
    • Isolamento acustico, EN ISO 10140-2: Rw - 24 dB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoassa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • Famiglia di prodottoIndustrial Doors
  • Gruppo di famigliaOverhead Sectional Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-26
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)6000
  • Larghezza (mm)8000
  • Profondità (mm)82
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 13
  • Titolo OmniClassMetal Doors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa