Pubblica i tuoi prodotti
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 su 5 stelle3.4(8 recensioni)

    The Crawford OH1042F is an industrial door with a difference; visually appealing and highly practical the glazed sections improve natural light inlet and visibility.

    The natural choice where product demonstration is a priority, the glazing arrangement benefits from the added stability of a 44mm thick aluminium tubular frame, which makes the Crawford OH1042F a practical door system for entrances where industrial and/or commercial traffic must pass.

    Windows arranged in a 'grid' formation can be complemented by insulated solid panels to further enhance stability. Although all rows can be glazed, the most common arrangement of the Crawford OH1042F sees the bottom row 'infilled', making it both easier to clean and more resistant to scratches and general wear and tear.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      • Dimensioni max.: (L x A): 7.250 x 6.050 mm (su richiesta disponibile fino a 9.000 x 6.050 mm)
      • Spessore telaio: 44 mm
      • Materiale telaio: Telai tubolari in alluminio
      • Riempimento: Finestre, pannelli coibentati o inserti
      • Colore esterno: Alluminio naturale
      • Colore interno: Alluminio naturale
      • Tipi di guide:
        • Standard: SL
        • Opzionale: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Vetrature: Opzionale: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Porta pedonale: Opzionale: Nel manto del portone o nella sezione laterale
      • Azionamento elettrico: Opzionale: Azionamento automatico, controllo dell'accesso, funzioni di sicurezza

      Prestazioni

      • Velocità di apertura/chiusura:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: apertura 0,5 m/s, chiusura 0,25 m/s
      • Durata prevista: Portone: 200.000 cicli portone o 10 anni, in caso di esecuzione del programma di assistenza/sostituzione. Molle: 20.000 cicli portone
      • Resistenza al carico del vento,EN12424:
        • Sezioni pannelli coibentati: Classe 3 (DLW ≤ 4250), Classe 2 (4250<DLW) (classi superiori su richiesta)
        • Pannelli con telaio: Classe 3 (DLW ≤ 3650), Classe 2 (3650<DLW) (classi superiori su richiesta)
      • Trasmittanza termica, EN12428:
        • Tripla vetratura acrilica da 3,1 W/(m2∙K)
        • Doppia vetratura acrilica da 3,6 W/(m2∙K)
        • Vetratura acrilica singola da 6,2 W/(m2∙K)
        • (Superficie portone 5.000 x 5.000 mm, senza porta pedonale)
      • Resistenza alla penetrazione dell'acqua, EN12425: Classe 3 (senza porta pedonale)
      • Permeabilità all'aria, EN12426: Classe 3 (senza porta pedonale)
      • Isolamento acustico, EN ISO 10140-2: R - 24 dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocra_1042_F
    • Famiglia di prodottoIndustrial Doors
    • Gruppo di famigliaOverhead Sectional Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa