Pubblica i tuoi prodotti
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    3.9 su 5 stelle3.9(21 recensioni)

    The Crawford OH1042P overhead sectional industrial door is the optimal entrance solution for working facilities. Ideal for businesses looking for reliable, robust, well-insulated and space-saving doors in "operational entrances". This attractive, rugged door performs equally well as an industrial or commercial entrance system. The Crawford OH1042P slides up under the ceiling when opened, maximising free space in and around the door opening.

    Available in different sizes, with many window arrangements; end-users, specifiers and contractors can select from a huge range of locking hardware, opening mechanisms, access control systems and integral pedestrian 'pass door' options.

    Crawford overhead sectional industrial doors can be tailored to meet almost any requirement.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      • Dimensioni max.: (L x A): 8.000 x 6.000 mm (dimensioni maggiori disponibili su richiesta)
      • Spessore pannelli: 42 mm
      • Materiale pannelli: Griglia diamantata in acciaio o alluminio
      • Riempimento: Poliuretano senza CFC, ritardante di fiamma DIN 4102-B2
      • Peso: Acciaio: 13 kg/m2; alluminio: 10 kg / m2
      • Colore esterno: 14 colori RAL standard
      • Colore interno: RAL 9002
      • Tipi di guide:
        • Standard: SL
        • Opzionale: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Vetrature: Opzionale: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, sezione con telaio
      • Porta pedonale: Opzionale: Nel manto del portone con soglia ribassata e soglia standard
      • Azionamento elettrico: Opzionale: Azionamento automatico, controllo dell'accesso, funzioni di sicurezza

      Prestazioni

      • Velocità di apertura/chiusura:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: apertura 0,5 m/s, chiusura 0,25 m/s
      • Durata prevista: Portone: 200.000 cicli portone o 10 anni, in caso di esecuzione del programma di assistenza/sostituzione. Molle: 20.000 cicli portone
      • Resistenza al carico del vento, EN12424
        • Sezioni pannelli coibentati: Classe 3 (DLW ≤ 4250), Classe 2 (4250<DLW) (classi superiori su richiesta)
        • Pannelli con telaio: Classe 3 (DLW ≤ 3650), Classe 2 (3650<DLW) (classi superiori su richiesta)
      • Trasmittanza termica, EN12428:
        • Portone in acciaio da 1,0 W/(m²·K), pannello cieco
        • Portone in alluminio da 1,1 W/(m²·K)), pannello cieco
        • (Superficie portone 5.000 x 5.000 mm, senza porta pedonale)
        • Su richiesta, sono disponibili calcoli termici basati sulle dimensioni esatte e le configurazioni dei portoni
      • Resistenza alla penetrazione dell'acqua, EN12425: Classe 3 (senza porta pedonale)
      • Permeabilità all'aria, EN12426: Classe 3 (senza porta pedonale)
      • Isolamento acustico, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (senza porta pedonale)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocra_1042_p
    • Famiglia di prodottoIndustrial Doors
    • Gruppo di famigliaOverhead Sectional Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa