Pubblica i tuoi prodotti
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Single
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Single
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Single
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Single

    Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Single

    Il sistema di controllo automatico delle violazioni ASSA ABLOY EL Single offre il massimo livello di sicurezza utilizzando una serie di sensori a infrarossi in combinazione con un sistema di rilevamento volumetrico per impedire l'accesso non autorizzato. Per applicazioni che richiedono un volume di passaggio estremamente elevato, queste unità multiple possono essere affiancate per gestire i picchi di flusso pedonale. Il sistema di sensori scansiona anche l'interno del sistema di porte per rilevare la presenza di oggetti lasciati o attraversati nel corridoio. Ogni unità è controllata separatamente, quindi le unità non in uso possono essere bloccate in modo sicuro e non utilizzate durante i periodi di minore affluenza.
    Voce di capitolato
      • The ASSA ABLOY EL Single provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexit-lane-el-single
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord