Pubblica i tuoi prodotti
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Triple
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Triple
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Triple

    Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Triple

    Mantenere sicuri gli spazi vulnerabili non è mai stato così importante. Garantire la massima sicurezza, tuttavia, richiede molte risorse, a meno che non si disponga di una corsia di uscita che garantisca una sicurezza affidabile senza la necessità di un'attenzione costante da parte del personale. Il nostro sistema di controllo delle violazioni delle corsie di uscita extra-lunghe offre questo e molto altro. Grazie ai suoi controlli altamente avanzati, potete essere certi al 100% che le vostre aree di transizione funzionino nel modo più fluido e sicuro possibile, per la massima sicurezza alle frontiere.
    Voce di capitolato
      • The efficient no-return system maintains high throughput
      • Provides the highest level of security in areas including borders, passport control and baggage claim areas.
      • Users can configure security levels and choose from several sensor options
      • Incorporates innovative 3D imaging technology
      • Saves building operating costs by reducing the need for security staff
      • Can be easily integrated into existing exit corridors
      • Side-by-side installations possible
      • A choice of aluminium or stainless steel structures
      • Five widths available: 650, 900, 1100, 1200, 1400 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexit-lane-el-triple
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania