Pubblica i tuoi prodotti
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Twin
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Twin
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Twin
Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Twin

    Corsia di uscita ASSA ABLOY EL Twin

    Il sistema di controllo automatico delle violazioni ASSA ABLOY EL Twin offre il massimo livello di sicurezza utilizzando una serie di sensori a infrarossi in combinazione con un sistema di rilevamento volumetrico per impedire l'accesso non autorizzato. Per applicazioni che richiedono un volume di passaggio estremamente elevato, queste unità multiple possono essere posizionate una accanto all'altra per gestire i picchi di flusso pedonale. Il sistema di sensori scansiona anche l'interno del sistema di porte per rilevare la presenza di oggetti lasciati o attraversati nel corridoio. Ogni unità è controllata separatamente, quindi le unità non in uso possono essere bloccate in modo sicuro e non utilizzate durante i periodi di minore affluenza.
    Voce di capitolato
      • The ASSA ABLOY EL Twin provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexit-lane-el-twin
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania