Pubblica i tuoi prodotti
Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

The Megadoor VL3116 vertical-lifting fabric door is designed for large openings, high wind loads and harsh conditions. The unique design and structure are well-proven in marine environments and offer high reliability and require minimum maintenance. Every door is individually designed to meet your application requirements.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomd-vl-3116
  • Famiglia di prodottoMegadoors
  • Gruppo di famigliaVertical Lift Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America