Pubblica i tuoi prodotti
Portale di sicurezza ASSA ABLOY MP200
Portale di sicurezza ASSA ABLOY MP200

    Portale di sicurezza ASSA ABLOY MP200

    Portale di sicurezza MP 200 I sistemi intelligenti di identificazione e controllo accessi aprono nuove possibilità per le aree sicure. Il nuovo portale di sicurezza MP 200 garantisce un accesso controllato ad aree sicure e sensibili. Quasi tutti i sistemi di controllo accessi e identificazione più comuni possono essere integrati nel sistema e, se necessario, segnalano gli eventi al sistema di gestione dell'edificio. Le tecnologie intelligenti a sensori 3D monitorano tutti gli ingressi e le uscite attraverso il portale. Funzione di chiusura unidirezionale o bidirezionale: un'autorizzazione con esito positivo tramite un sistema di controllo accessi apre la prima porta e consente l'ingresso alla persona. A seconda del livello di sicurezza, il numero di persone viene monitorato automaticamente. Se viene rilevato un ingresso non autorizzato, tutte le persone devono uscire per riavviare la procedura. L'ingresso protetto è disponibile in entrambe le direzioni o in un'unica direzione con uscita libera. Il portale è adatto all'accesso per disabili con sedia a rotelle e anche per l'uso esterno (integrazione con la facciata). Automatico: opzionalmente, la porta può essere azionata anche in modalità automatica. I sensori di attivazione (radar) riconoscono le persone che desiderano entrare o uscire dall'edificio. Bloccato: la porta è bloccata e bloccata elettromeccanicamente. Le luci sono spente. Apertura totale: consente un'uscita rapida in caso di emergenza, allarme antincendio o in presenza di gruppi di persone accompagnate. Questa modalità consente di utilizzare il portale come mezzo di trasporto. Controllo accessi e biometria Che si tratti di lettore RFID, scanner per impronte digitali, scanner per vene, scanner per iride o riconoscimento facciale, quasi tutte le soluzioni e le combinazioni per l'identificazione e l'autenticazione delle persone possono essere collegate al controllo della porta. Sicurezza personale Il portale di sicurezza MP 200 offre la massima protezione personale ed è testato secondo la norma EN 16005. Il portale di sicurezza MP 200 è disponibile con proprietà antieffrazione secondo la norma DIN EN 1627, classi RC 2 e RC 3, con certificazione, per proteggere il vostro edificio anche nelle ore di minore affluenza. Il sistema di porte è dotato di vetro antieffrazione (P4A o P5A), serrature aggiuntive e una struttura rinforzata.
    Voce di capitolato
    • Outside diameter: 1600 mm – 2500 mm

      Passage height: 2200 mm – 2500 mm

      Canopy height under passage height: 250 mm – 1000 mm

      • Security levels: low, medium, high and superior
      • Access control and biometrics
      • Persons / minute (max.) 1 x 5 – 7* | depends on the configuration
      • Anti-tailgating and anti-piggybacking
      • Accessible for all people, with and without a disability

      Options:

      • Burglar resistance to class RC 2 / RC 3
      • Stainless steel, powder-coated aluminium, or anodized aluminium design
      • Night lock system (manual / automatic)
      • Fail-safe / Fail-secure
      • LED traffic light Installation options
      • finished floor installation
      • finished floor on pedestal
      • in-ground with floor ring


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosecurity-portal-mp200
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-02-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3500
    • Larghezza (mm)2500
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors