Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Ingresso scorrevole resistente agli uragani con pannelli scorrevoli Express esterni aggiuntivi che fungono da apertura di servizio. Approvato per aree HVHZ, aree non HVHZ dove sono previsti requisiti di protezione dai detriti trasportati dal vento e aree dove sono previsti requisiti strutturali per il carico del vento; il tutto senza l'utilizzo di un sistema di protezione dagli urti. Ingressi automatici scorrevoli esterni, antiurto, con pannelli scorrevoli Express esterni aggiuntivi che fungono da apertura di servizio.
    Voce di capitolato
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-door-sl500-exr-sl
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)104
    • Larghezza (pollici)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 19 11 13
    • Titolo OmniClassSliding Door Gear