Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    La porta rapida ASSA ABLOY SL500 EXR-SW è un sistema di porte con protezione antiuragano, progettato per l'utilizzo in attività di fast food. La porta rimane chiusa e bloccata elettronicamente quando non è in uso. La funzione di finestra automatica è attivabile a piacere. Quando la serratura è sbloccata, le porte a battente rapide possono ruotare di 180 gradi e bloccarsi per consentire il passaggio agevole delle merci. Con l'approvazione dello Stato della Florida, una resistenza all'impatto di Livello D e una resistenza agli 80 piedi cubi al metro quadro (80 psf), rappresenta la combinazione perfetta di resistenza e praticità per le zone esposte a uragani.
    Voce di capitolato
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)104
    • Larghezza (pollici)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 19 11 13
    • Titolo OmniClassSliding Door Gear