Pubblica i tuoi prodotti
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100
Sportello automatico ASSA ABLOY SG100

    Sportello automatico ASSA ABLOY SG100

    L'accesso sicuro non è mai stato così elegante. Con il nostro varco automatico compatto, non solo avrai la possibilità di gestire e monitorare le persone che entrano ed escono dalla tua struttura, ma questo ingresso contribuirà anche a migliorare l'estetica generale del tuo edificio. Affidabile nel design, questo varco automatico di sicurezza è la scelta perfetta per qualsiasi edificio moderno, da banche ed edifici governativi a centri di trasporto e commerciali. Tu e il tuo personale potete stare tranquilli: questo varco non scende a compromessi in termini di sicurezza, velocità o stile.
    Voce di capitolato
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospeedgate-sg100
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1020
    • Larghezza (mm)1075
    • Profondità (mm)1319
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord