Pubblica i tuoi prodotti
Barriera di sicurezza ASSA ABLOY SG200
Barriera di sicurezza ASSA ABLOY SG200
Barriera di sicurezza ASSA ABLOY SG200
Barriera di sicurezza ASSA ABLOY SG200

    Barriera di sicurezza ASSA ABLOY SG200

    Quando l'innovazione incontra l'esperienza, ottieni il meglio da entrambi i mondi. Prendi il nostro varco di sicurezza sottile: in qualsiasi momento, fino a 72 sensori di sicurezza sono attivi per garantire alla tua struttura il massimo livello di sicurezza che un ingresso possa offrire. Altrettanto importante, grazie alla nostra intuitiva integrazione con il controllo accessi, puoi collegare questo varco di sicurezza a qualsiasi sistema di controllo accessi già presente nel tuo edificio. Quindi, se stai cercando il futuro della sicurezza, questo è il posto giusto.
    Voce di capitolato
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospeedgate-sg200
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)994
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord