Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW100 - singolo per impieghi standard - montato sulla porta

Operatore per porta a battente ASSA ABLOY SW100 - singolo per impieghi standard - montato sulla porta

Stai visualizzando un braccio a spinta ASSA ABLOY SW100-1, montato sull'anta della porta, un operatore/apriporta automatico elettromeccanico omologato antincendio, progettato per porte a battente esterne e interne per impieghi leggeri. Robusto e durevole, ASSA ABLOY SW100 è adatto per applicazioni che richiedono porte di peso medio-basso in ambienti a traffico basso-medio, come case di cura, scuole e uffici. Montato su un traverso esistente o su un traverso fornito da terzi, sul lato a spingere della porta, garantendo la massima forza di apertura. ASSA ABLOY SW100 può essere combinato con il sistema di profili ASSA ABLOY Swing Frame per fornire l'ingresso a battente definitivo e/o l'intera gamma di unità di sicurezza e attivazione, inclusi i dispositivi di controllo accessi, in ambienti a traffico intenso, come case di cura, scuole e uffici. Montato su un traverso esistente o su un traverso fornito da terzi, sul lato a tirare della porta, garantendo la massima forza di apertura. ASSA ABLOY SW100 può essere abbinato al sistema di profili ASSA ABLOY Swing Frame per realizzare l'ingresso con porta a battente definitivo e/o la gamma completa di unità di sicurezza e di attivazione, compresi i dispositivi di controllo degli accessi.
Voce di capitolato
  • Models: Automatic Low Energy (Kinetic) Swing Door System (SW100-1) door mounted for an internal door leaf. The ASSA ABLOY SW100 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards and requirements for low-energy power operated doors. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 716 mm Operator Height 110 mm Operator Depth 130 mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Push arm (Door opening angle adjustable up to 120°). Used in windy conditions when the operator is installed on the wall on the same side as the door swing. Door opening angle adjustable up to 95°. Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW100 complies with: - UL 325 - ANSI / BHMA A156.19 - DIN 18650 - SITAC SC0839-09 (fire door) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSW100DMAS-SAS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
  • Classificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Codice UNSPSC30171512

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania