Pubblica i tuoi prodotti
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra
Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra

    Porta a battente ASSA ABLOY SW200 Integra

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    Il sistema completo per porte a battente ASSA ABLOY SW100 Integra è la scelta perfetta quando prestazioni elevate e sicurezza superiore sono di fondamentale importanza. Efficienza energetica I sistemi di porte automatiche ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS sono sostenibili per natura e automaticamente comodi, in quanto garantiscono l'apertura solo quando necessario, eliminando inutili infiltrazioni d'aria e mantenendo separate le zone climatiche. L'elettronica innovativa del sistema completo per porte a battente ASSA ABLOY SW200 I (Integra) garantisce un consumo energetico minimo per prestazioni ottimali della porta. Sicurezza ASSA ABLOY SW200 Integra è sicuro da usare per tutti, indipendentemente dall'età e dalle capacità fisiche. In caso di ostacolo causato da una persona o da un oggetto, il controllo degli ostacoli garantisce l'arresto a fine corsa e l'inversione del movimento. Protezione contro lo schiacciamento delle dita grazie al profilo posteriore arrotondato. Inoltre, il sistema è pienamente conforme agli standard europei. Praticità Un ingresso dotato di un sistema per porte a battente ASSA ABLOY SW200 I (Integra) è sempre accessibile grazie alla batteria di backup opzionale. Il sistema monitora anche l'alimentazione e il funzionamento della batteria e fornisce un'indicazione elettronica se non funziona correttamente e deve essere sostituita. L'automazione è estremamente affidabile in qualsiasi condizione atmosferica, poiché non è influenzata dalla pressione del vano e dal carico del vento durante l'apertura e/o la chiusura. Inoltre, per maggiore comodità, sicurezza e rapidità di uscita, il sistema può essere facilmente aperto manualmente quando necessario; nonostante la coppia di chiusura prolungata, grazie al rilevamento tramite sensore, che garantisce una forza di apertura manuale minima. ASSA ABLOY SW200 Integra viene fornito come sistema di porte completo, pronto per l'installazione, e consente una messa in servizio rapida e senza intoppi. Sicurezza Le funzioni di chiusura intelligenti di ASSA ABLOY SW200 Integra sono progettate per la vostra tranquillità. Ad esempio, le porte a due ante sono controllate con precisione per evitare inceppamenti e aumentare la sicurezza. Il sistema è anche in grado di rilevare quando la porta non si è chiusa completamente e ne richiede l'apertura e la chiusura completa, anche in caso di forte carico del vento e pressione del vano. Estetica ASSA ABLOY SW200 Integra è un sistema completo per porte a battente che offre un aspetto estetico notevole, poiché l'unità di azionamento è collegata direttamente alla parte superiore della porta, senza alcun sistema di bracci.
    Voce di capitolato
    • L20 DOORS/SHUTTERS/HATCHES

      490 AUTOMATIC DOORS:

      Manufacturer:

      ASSA ABLOY Entrance Systems AB

      Lodjursgatan 10

      261 22 Landskrona, Sweden

      Model Double Door Leaves:

      ASSA ABLOY SW200i-2 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaves mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      - Flush Bolts to slave leaf: Yes / No

      Model One Door leaf:

      ASSA ABLOY SW200i-1 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaf mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Door Handing: Left / Right

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release with Latch Lock: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      Warranty:

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR extended manufacturer’s warranty available to secure optimum performance and longevity.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSW200_I
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)2500
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania