Pubblica i tuoi prodotti
Treppiede ASSA ABLOY TS100
Treppiede ASSA ABLOY TS100
Treppiede ASSA ABLOY TS100

    Treppiede ASSA ABLOY TS100

    La folla può creare confusione, ma non necessariamente. Migliora il flusso del traffico nel tuo edificio installando il nostro tornello a tripode stabile. Potrai gestire un elevato volume di visitatori, semplificare il carico di lavoro del tuo personale, proteggere i tuoi spazi e creare un'atmosfera più tranquilla. E non preoccuparti: questi tornelli a tripode sono fatti per durare. Dalle folle affollate alle emergenze improvvise, nessuna sfida è troppo impegnativa per questi bracci in acciaio inossidabile.
    Voce di capitolato
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotripod-ts100
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1005
    • Larghezza (mm)728
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door