Pubblica i tuoi prodotti
Tornello ASSA ABLOY FT100
Tornello ASSA ABLOY FT100
Tornello ASSA ABLOY FT100

    Tornello ASSA ABLOY FT100

    Prevedi una folla? Non preoccuparti, il nostro tornello doppio è in grado di resistere anche ai flussi di traffico più intensi, anche da entrambi i lati contemporaneamente. Le sue robuste porte a battente a tutta altezza sono più che sufficienti per garantire la sicurezza del tuo spazio e al contempo la libertà di movimento delle persone. È disponibile con diversi meccanismi di azionamento e funzionalità personalizzabili come le pensiline. Questo tornello attirerà la folla e la gestirà senza problemi.
    Voce di capitolato
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoturnstile-ft100-copy
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Codice Uniclass 2015En_75_40
    • Descrizione Uniclass 2015Security systems entities
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door