Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | nascosta sopraelevata
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | nascosta sopraelevata

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | nascosta sopraelevata

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold è un'ottima alternativa alle tradizionali porte scorrevoli per terapia intensiva/terapia intensiva (ICU/CCU), offrendo un design senza binari e facilità d'uso. L'unità a tre ante battenti/pieghevoli combina i vantaggi di una porta a libro manuale e di una porta a battente manuale con la praticità delle porte senza binari che si aprono in qualsiasi posizione. Disponibile anche nella versione solo pieghevole, in configurazioni a scorrimento singolo e doppio. Avviso: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Trackless design.
      Full breakout in any position.
      Smoke seal packages.
      Positive latch.
      MicroShield™ antimicrobial coating.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_Fold_OHC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators