uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Unique ref.: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Produttore: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famiglia prodotto: Sliding
Gruppo prodotto: Hurricane Resistant
Data di pubblicazione: 2020-08-03
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L4133
Uniclass 1.4 Descrizione: Sliding
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-77
NBS Reference Descrizione: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®