Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - sopraelevata nascosta

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - sopraelevata nascosta

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing offre funzionalità pratiche, un sistema antipanico facile da usare, un'apertura estremamente ampia e l'assenza di guide a pavimento. Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di prestazioni superiori in un ambiente di terapia intensiva. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing è disponibile in un pacchetto con classificazione di fumo e certificazione UL 1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_Swing_OHC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators