Pubblica i tuoi prodotti
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVL3190_5part_rectang
  • Famiglia di prodottoMegadoors
  • Gruppo di famigliaVertical Lift Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangar Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 41
  • Titolo OmniClassHanger Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America