Pubblica i tuoi prodotti
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 su 5 stelle4.3(21 recensioni)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    Voce di capitolato
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Famiglia di prodottoOffice Furniture
    • Gruppo di famigliaSit/stand desks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56