Pubblica i tuoi prodotti
BL229-Toll Security Barrier
Archiviato

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
Voce di capitolato
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBL229Toll
  • Famiglia di prodottoAccess
  • Gruppo di famigliaBarrier
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1052
  • Larghezza (mm)443
  • Profondità (mm)335
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)83
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lift barriers