Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 04486250 Brushed Gold Optic

      - 04486340 Brushed Black Chrome

      - 04486000 Chrome

      - 04486670 Matt Black

      - 04486330 Polished Black Chrome

      - 04486820 Brushed Nickel

      - 04486990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04486USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Starck
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.5
    • Larghezza (pollici)1
    • Profondità (pollici)1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)160
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures