Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 11626001 Chrome - 11626671 Matt Black - 11626341 Brushed Black Chrome - 11626251 Brushed Gold Optic - 11626821 Brushed Nickel - 11626831 Polished Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11626USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaWall outlet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)852
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures