Pubblica i tuoi prodotti
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    AXOR

    28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28790000 Chrome - 28790140 Brushed Bronze - 28790250 Brushed Gold Optic - 28790300 Polished Red Gold - 28790310 Brushed Red Gold - 28790330 Polished Black Chrome - 28790340 Brushed Black Chrome - 28790670 Matt Black - 28790800 Stainless Steel Optic - 28790820 Brushed Nickel - 28790950 Brushed Brass - 28790990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11 l/min • function from: 7,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28790XXX
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)144
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.93
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures