Pubblica i tuoi prodotti
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico48170USA
      • Famiglia di prodottoBasin mixer
      • Gruppo di famigliaAXOR One
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-07-10
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)114
      • Larghezza (pollici)167
      • Profondità (pollici)170
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Libbre)2.61
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCValvola
      • Codice ETIMEC011328
      • Nome ETIMWashbasin mixing tap
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Codice UNSPSC301815
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures