Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    AXOR Citterio M 2-hole single lever kitchen mixer 220 2jet with pull-out spray
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34822001
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio M
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)404
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)264
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures