Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42818USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaSink accessoires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)123
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti