Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35297USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6
    • Larghezza (mm)9
    • Profondità (mm)9
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti