Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35310001 Chrome - 35310341 Brushed Black Chrome - 35310251 Brushed Gold Optic - 35310331 Polished Black Chrome - 35310991 Polished Gold Optic - 35310821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35310USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5
    • Larghezza (mm)9
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures