Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 2jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35318000 Chrome - 35318020 Polished Chrome - 35318130 Polished Bronze - 35318140 Brushed Bronze - 35318250 Brushed Gold Optic - 35318260 Brushed Chrome - 35318300 Polished Red Gold - 35318310 Brushed Red Gold - 35318330 Polished Black Chrome - 35318340 Brushed Black Chrome - 35318800 Stainless Steel Optic - 35318820 Brushed Nickel - 35318830 Polished Nickel - 35318930 Polished Brass - 35318950 Brushed Brass - 35318990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35318000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)131
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia