Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12672USA
  • Famiglia di prodottoAXOR Starck
  • Gruppo di famigliaShower columns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2151
  • Larghezza (mm)236
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)14.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti