Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 2jet with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35320000 Chrome - 35320020 Polished Chrome - 35320130 Polished Bronze - 35320140 Brushed Bronze - 35320250 Brushed Gold Optic - 35320260 Brushed Chrome - 35320300 Polished Red Gold - 35320310 Brushed Red Gold - 35320330 Polished Black Chrome - 35320340 Brushed Black Chrome - 35320800 Stainless Steel Optic - 35320820 Brushed Nickel - 35320830 Polished Nickel - 35320930 Polished Brass - 35320950 Brushed Brass - 35320990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35320000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia