Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35386001 Chrome - 35386671 Matt Black - 35386341 Brushed Black Chrome - 35386251 Brushed Gold Optic - 35386821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35386USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)245
    • Profondità (mm)245
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures