Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820
AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set
    Voce di capitolato
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 100 · projection 127 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38026820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)222
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)161
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.91
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures