Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved 38411820

    AXOR Uno Bath spout curved
    Voce di capitolato
    • · with escutcheon · projection 178 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38411820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)191
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.838
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures