Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820
    AXOR

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles
    Voce di capitolato
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, Secuflex hose set, shower holder · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38445820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)463
    • Profondità (mm)248
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures