Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39835USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)427
    • Larghezza (mm)134
    • Profondità (mm)292
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti