Pubblica i tuoi prodotti
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42520001 Chrome

      - 42520141  Brushed Bronze

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520671 Matt Black

      - 42520341 Brushed Black Chrome

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520701 Matt White

      - 42520801 Brushed  Stainless Steel

      - 42520821 Brushed Nickel

      - 42520831 Polished Nickel

      - 42520951 Brushed Brass 

      - 42520991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42520USA
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.5
    • Larghezza (mm)2.83
    • Profondità (mm)27.56
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti