Pubblica i tuoi prodotti
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42526001 Chrome

      - 42526141 Brushed Bronze

      - -42526251 Brushed Gold Optic

      - 42526341 Brushed Black Chrome

      - 42526671 Matt Black

      - 42526701 Matt White

      - 42526801 Brushed Stainless Steel

      - 42526821 Brushed Nickel

      - 42526831  Polished Nickel

      - 42526951 Brushed Brass

      - 42526991  Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42526USA
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.5
    • Larghezza (pollici)2.83
    • Profondità (pollici)31.5
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)5.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti