Pubblica i tuoi prodotti
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42856000 Chrome - 42856670 Matt Black - 42856700 Matt White - 42856950 Brushed Brass - 42856990 Polished Gold Optic - 42856250 Brushed Gold Optic - 42856140 Brushed Bronze - 42856300 Polished Red Gold - 42856310 Brushed Red Gold - 42856820 Brushed Nickel - 42856800 Stainless Steel Optic - 42856330 Polished Black Chrome - 42856340 Brushed Black Chrome - 42856020 Polished Chrome - 42856260 Brushed Chrome - 42856830 Polished Nickel - 42856130 Polished Bronze - 42856930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • can also be used as spare roll holder
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42856XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)177
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia