Pubblica i tuoi prodotti
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43019XXX
  • Famiglia di prodottoAXOR made by Schock
  • Gruppo di famigliaSinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)304
  • Larghezza (mm)485
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)6.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia