Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno basin mi.110 zero w/ rod chr.
AXOR Uno basin mi.110 zero w/ rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mi.110 zero w/ rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45001000 Chrome - 45001020 Polished Chrome - 45001130 Polished Bronze - 45001140 Brushed Bronze - 45001250 Brushed Gold Optic - 45001260 Brushed Chrome - 45001300 Polished Red Gold - 45001310 Brushed Red Gold - 45001330 Polished Black Chrome - 45001340 Brushed Black Chrome - 45001800 Stainless Steel Optic - 45001820 Brushed Nickel - 45001830 Polished Nickel - 45001930 Polished Brass - 45001950 Brushed Brass - 45001990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45001000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)221
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)178
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria