Pubblica i tuoi prodotti
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
AXOR

48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 48431001 Chrome

    - 48431141 Brushed Bronze

    - 48431251 Brushed Gold Optic

    - 48431331 Polished Black Chrome

    - 48431341 Brushed Black Chrome

    - 48431671 Matt Black

    - 48431821 Brushed Nickel

    - 48431831 Polished Nickel

    - 48431951 Brushed Brass

    - 48431991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • projection: 220 mm

    • spray type mixer: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • wall-mounted

    • min. operating pressure: 1 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48431USA
  • Famiglia di prodottoBath mixer
  • Gruppo di famigliaAXOR One
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)60
  • Larghezza (pollici)312
  • Profondità (pollici)228
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Libbre)3.47
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures