Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45002000 Chrome - 45002020 Polished Chrome - 45002130 Polished Bronze - 45002140 Brushed Bronze - 45002250 Brushed Gold Optic - 45002260 Brushed Chrome - 45002300 Polished Red Gold - 45002310 Brushed Red Gold - 45002330 Polished Black Chrome - 45002340 Brushed Black Chrome - 45002800 Stainless Steel Optic - 45002820 Brushed Nickel - 45002830 Polished Nickel - 45002930 Polished Brass - 45002950 Brushed Brass - 45002990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45002000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)221
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)161
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia