Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm
    Voce di capitolato
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 221 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45113820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)168
    • Profondità (mm)262
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures