Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717
    Voce di capitolato
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45407820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.711
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures